GWU-2 125-11
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 432495
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen – breedte 125 mm
- Om werkstukken te plaatsen
- Geschikt voor: KSC-F 125-362; 125-740
- Breedte: 125 mm
- Hoogte: 11 mm
- Gewicht: 0.08 kg
技術的詳細
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 11.0 |
| Gewicht [kg] | 0.08 |
Levering
1 set werkstuksteunen