GWU-4 65-25
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
ID 490760
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 65 mm
- 1 kit = 2 peças
- Adequado para: KSM2 90
- Largura: 65 mm
- Altura: 25 mm
- Peso: 0.3 kg
技术细节
| Largura [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças