KSH3-LH 250-Z-IM
誘導型ジョーモニター機能付き油圧 2 爪クランピングブロック
ID 1467608
油圧式クランピング力ブロック 標準
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- ジグ生成位置決めボア
- 誘導ジョーモニタリング
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 250 x 210 x 103,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 50 kN
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大ジョー高さ: 150 mm
- 繰り返し精度: 0.02 mm
- 作動圧力: 10 - 60 bar
- ダブルストロークごとの油消費量: 330 cm³
- 閉 / 開時間: 2.5 s
- 重量: 35 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 15.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 50.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 10.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 60.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 150.0 |
| 距離 H [mm] | 40.0 |
| ダブルストロークごとの油消費量 [cm³] | 330.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 2.5 |
| 重量 [kg] | 35.0 |
納品内容
クランピングブロック、固定ネジ、カバーキャップ、クランプスリーブ、止めネジ、誘導型近接センサー、取扱説明書付き
把持力
クランプ力は、距離「H」において、最大圧力でジョーに発生する個々の力の算術和です。
クランピングスライダー位置をモニター (誘導型)
近接スイッチ(例:「オープン」と「クランプ」)を使用して、ベースジョーの端の位置から 2 つのジョーの位置を監視することが可能。
バイスの高さの公差
±0.04 mm。
ご要望に応じて、同じ高さのクランピングブロックをご用意いたします。
繰り返し精度
連続ストローク 100 回の停止位置分布の結果。
メンテナンスと修理
TANDEMバイスのメンテナンスには、当社の専用グリスLP 410 (品番0184213) をご使用ください。