GFD mini 264-75-3 52
Sistemas de preparación manuales
ID 1561241
Sistema de montaje manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Soporte en pirámide de 3 vías
- Sistema sujeto manualmente
- Dimensiones: 264 x 294 x 75 mm
- División del perno de sujeción: 52 x 52 mm
- Fuerza de retracción:: 17 kN
- Par de giro máx.: 30 Nm
- Material: Aluminio anodizado duro
- Peso: 7.8 kg