NSE-A3 138-V4
Módulos de automação
ID 1364307
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Vedação de cone
- Proteção anti rotação de quatro vias 90°
- Função de limpeza integrada
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Força de tração: 8 kN
- Força de tração com turbo: 28 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 4.1 kg
技術的詳細
| Diâmetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 8.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 28.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.1 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de fixação, sem pinos de indexação