THL plus 200 Z-B
Lunetas com cilindro traseiro
ID 825213
Luneta padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Luneta de centralização automática
- Atuação hidráulica
- Lubrificação central
- Roletes esféricos
- Faixa de fixação: 8 - 101 mm
- Máx. força de fixação por rolete: 3.5 kN
- Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
- Precisão de centralização: < 0.02 mm
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Máx. velocidade circunferencial: 605 m/min
- Peso: 15.8 kg
技術的詳細
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione centralizzata |
|---|---|
| Rulli di scorrimento | Sferico |
| Ø di serraggio min. [mm] | 8.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 101.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Max forza di serraggio per rullo [kN] | 3.5 |
| Precisione di centraggio [mm] | < 0.02 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Max. velocità periferica [m/min] | 605.0 |
| Peso [kg] | 15.8 |