THL plus 500 M-Z
Lunette con cilindro posteriore
ID 825612
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione manuale
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Campo di serraggio senza protezione contro i trucioli: 50 - 310 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 15 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.06 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.01 mm
- Max. velocità periferica: 565 m/min
- Peso: 166 kg
Technical details
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione manuale |
|---|---|
| Rulli di scorrimento | Cilindrico |
| Ø di serraggio min. [mm] | 50.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 310.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Max forza di serraggio per rullo [kN] | 15.0 |
| Precisione di centraggio [mm] | < 0.06 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.01 |
| Max. velocità periferica [m/min] | 565.0 |
| Peso [kg] | 166.0 |