ROTA-G 200-62 C4-GBK
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
ID 815011
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 62 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 4
- Kleminterface: Rechte vertanding
- Slag per klem: 6.8 mm
- Tandsteek: 4.7 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. koppel: 90 Nm
- Max. draaisnelheid: 4600 1/min
- Gewicht: 20 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 4 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4600.0 |
| 最大把持力 [kN] | 95.0 |
| 最大トルク [Nm] | 90.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.7 |
| 重量 [kg] | 20.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- purple
-
UVB 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding