ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 819212
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 4
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 7 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 重量: 18.4 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-3 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 4 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大把持力 [kN] | 100.0 |
| 最大トルク [Nm] | 120.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 7.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| フランジ付き高さH [mm] | 93.3 |
| 重量 [kg] | 18.4 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書