arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C6-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819232

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大トルク: 120 Nm
  • 最大回転速度: 4800 1/min
  • 重量: 18.6 kg
Typ vřetene ISO 702-3
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Šikmé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 4800.0
Max. upínací síla [kN] 100.0
Max. krouticí moment [Nm] 120.0
Zdvih/čelist [mm] 7.0
Rozteč zubů [mm] 4.8
Výška H s přírubou [mm] 97.3
Vlastní hmotnost [kg] 18.6

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual