arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 D4-VP1

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 819252

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 52 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 4
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大トルク: 120 Nm
  • 最大回転速度: 4800 1/min
  • 重量: 19.4 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 4
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4800.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. koppel [Nm] 120.0
Slag/klauw [mm] 7.0
Tandsteek [mm] 4.8
Hoogte H met flens [mm] 99.3
Gewicht [kg] 19.4

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding