arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

ROTA-S plus 500-162 D11-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 814355

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 162 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 12 mm
  • Passo tra i denti: 8.5 mm
  • Forza di serraggio max.: 270 kN
  • Coppia max.: 320 Nm
  • Numero di giri max.: 1500 1/min
  • Peso: 182 kg
主轴类型 ISO 702-2
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 1500.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大扭矩 [Nm] 320.0
行程/卡爪 [mm] 12.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 182.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册