ROTA-S plus 630-252 C11-SFG
Manuální sklíčidlo s rychlovýměnnými čelistmi
ID 814261
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo klínových tyčí
- Rychlovýměnný systém čelistí
- Průchozí otvor: 252 mm
- Držák vřetene: ISO 702-3 Nr. 11
- Rozhraní čelisti: Šikmé ozubení
- Zdvih na čelist: 15 mm
- Rozteč zubů: 8.5 mm
- Max. upínací síla: 270 kN
- Max. krouticí moment: 350 Nm
- Max. rychlost otáčení: 1000 1/min
- Vlastní hmotnost: 256 kg
技術的詳細
| Typ vřetene | ISO 702-3 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 |
| Ozubení | Šikmé ozubení |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 1000.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 270.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 350.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 15.0 |
| Rozteč zubů [mm] | 8.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 256.0 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití