arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

ROTA NC plus 2 185-52 A5-SV90°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

ID 852107

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 72 kN
  • Max. bedieningskracht: 30 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 16 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Max. opspankracht [kN] 72.0
Max. bedieningskracht [kN] 30.0
Slag/klauw [mm] 5.3
Zuigerslag (H) [mm] 20.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.072
Gewicht [kg] 16.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontageschroeven en bedieningshandleiding