arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

ROTA NC plus 2 215-66 A6-SV60°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴付き

ID 852119

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 66 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 100 kN
  • 最大作動力: 42 kN
  • 最大回転速度: 5000 1/min
  • 重量: 21 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 5000.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大启动力 [kN] 42.0
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20.0
惯性矩 [kgm²] 0.13
重量 [kg] 21.0

标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册