arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

ROTA NCF 630-180 Z520-SV90°

貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック

ID 854060

納期はお問い合わせください
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 遠心力補正システム
  • 貫通穴: 180 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z520
  • ジョーインターフェース: 3/32" x 90° Nut 30H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 11.2 mm
  • ピストンストローク: 42 mm
  • 最大把持力: 300 kN
  • 最大作動力: 122 kN
  • 最大回転速度: 1800 1/min
  • 重量: 365.5 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1800.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 122.0
Slag/klauw [mm] 11.2
Zuigerslag (H) [mm] 42.0
Traagheidskoppel [kgm²] 19.8
Gewicht [kg] 365.5
Controleer de sleufbreedte en gebruik zo nodig getrapte gleufmoeren

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding