ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°
貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック
ID 854109
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 72 kN
- 最大作動力: 30 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 15 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 72.0 |
| 最大作動力 [kN] | 30.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.067 |
| 重量 [kg] | 15.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書