ROTA NCF plus 2 260-86 A8-SV60°
带通孔和离心力补偿的动力卡盘
ID 854129
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 离心力补偿系统
- 通孔: 86 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 140 kN
- 最大启动力: 60 kN
- 最大旋转速度: 4500 1/min
- 重量: 33 kg
技术细节
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 140.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 60.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 33.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册