ROTA NCF plus 2 260-86 Z220-SV60°
貫通穴および遠心力補償付き動力旋盤用チャック
IDnr. 854128
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 遠心力補正システム
- 貫通穴: 86 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 140 kN
- 最大作動力: 60 kN
- 最大回転速度: 4500 1/min
- 重量: 30 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 8 (Z220) |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 4500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 140.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 60.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.3 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 20.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.27 |
| Gewicht [kg] | 30.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書