arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

ROTA NCF plus 2 315-104 A8-SV60°

带通孔和离心力补偿的动力卡盘

ID 854139

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 离心力补偿系统
  • 通孔: 104 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大启动力: 70 kN
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 49 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 8
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 4000.0
最大把持力 [kN] 160.0
最大作動力 [kN] 70.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.63
重量 [kg] 49.0

納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、アイボルト、取扱説明書