arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 165 A5-SV90°

ROTA NCO 165 A5-SV90°

旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし

ID 856001

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 5
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 17H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.4 mm
  • ピストンストローク: 24 mm
  • 最大把持力: 72 kN
  • 最大作動力: 30 kN
  • 最大回転速度: 6000 1/min
  • 重量: 13 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 5
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 6000.0
Max. clamping force [kN] 72.0
Max. actuating force [kN] 30.0
Stroke/jaw [mm] 6.4
Piston stroke (H) [mm] 24.0
Moment of inertia [kgm²] 0.04
Weight [kg] 13.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws and operating manual