arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 165 Z140-SV90°

ROTA NCO 165 Z140-SV90°

구멍이 없는 파워 선반 척

ID 856000

관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 6.4 mm
  • 피스톤 스트로크: 24 mm
  • 최대 클램핑 포스: 72 kN
  • 최대 구동력: 30 kN
  • 최대 회전 속도: 6000 1/min
  • 중량: 11 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 5 (Z140)
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 6000.0
Max. opspankracht [kN] 72.0
Max. bedieningskracht [kN] 30.0
Slag/klauw [mm] 6.4
Zuigerslag (H) [mm] 24.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.04
Gewicht [kg] 11.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing