ROTA NCML 800
ワークの手動芯出し機能付きハイブリッドチャック
ID 809001
ハイブリッド・チャック、スタンダード
特長:
特長:
- 3 つのジョー・センタリングおよび磁気式チャック
- 複合のタンと溝形のジョー・クイックチェンジ・システム
- 閉じた通り穴
- 芯出しチャック: ROTA-S plus 2.0 160
- テクノロジー: ラジアルポール
- マグネット・タイプ: ダブルアルニコ
- 減磁サイクルあり
- 寸法: Ø 800 x 223 mm
- 片側ストローク: 6.5 mm
- 最大芯出し力: 65 kN
- 磁力による最大保持力: 160 N/cm²
- マグネットクランプ範囲: 180 - 800 mm
- 極数: 12
- チャンネル数: 3
- 主電源: 400 V / 50 Hz
- 最大回転速度: 500 1/min
- 重量: 705 kg
技術的詳細
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 500.0 |
|---|---|
| Maximální středicí síla [kN] | 65.0 |
| Max. magnetická přídržná síla [N/cm²] | 160.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Min. upínací rozsah magnetu [mm] | 180.0 |
| Max. upínací rozsah magnetu [mm] | 800.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 6.5 |
| Počet pólů | 12.0 |
| Počet kanálů | 3.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 50 Hz |
| Vlastní hmotnost [kg] | 705.0 |
Rozsah dodávky
Hybridní sklíčidlo, měkké horní čelisti, ovládací klíč, montážní klíč, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě