arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。

Systèmes de chargement manuels

Manipulation aisée et temps d'équipement réduits

Les systèmes de chargement manuel KONTEC GFD et GFD mini offrent des conceptions plates impressionnantes en conjonction avec des forces de traction élevées. Avec GFD, SCHUNK propose désormais le pendant manuel du système pneumatique VERO-S, qui est utilisé en particulier pour les applications de fraisage général avec des paramètres de coupe élevés. Le KONTEC GFD mini, quant à lui, permet le serrage par quatre broches de serrage avec un pas de 52 x 52 mm ou 96 x 96 mm, et est principalement utilisé pour les étaux destinés aux petits composants.

Notre promesse de performance Vos avantages :

  • Forte réduction des coûts de chargement
  • Systèmes d'installation très plats
  • Forces élevées de traction
  • Facilité d'utilisation
  • Inclus dans le configurateur KONTEC
  • 全フィルター
    16件の結果
    GFD

    GFD

    Very flat, mechanical quick-change pallet system with high pull-down forces for general milling applications
    系列を表示
    GFD mini

    GFD mini

    Compact! Manual! Versatile! – The flat set-up system with four clamping pins in the pitches 52 x 52 mm and 96 x 96 mm
    系列を表示