arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSE3 138

NSE3 138

Módulos de sujeción

ID 1313721

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Fuerza de retracción:: 8 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 4.4 kg
直径 [mm] 138.0
引き込み力 [kN] 8.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 28.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 4.4

納品内容
クランピングモジュール、取付けネジ、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピンは含まれません。