arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA TPS 315-90 K-SV90°

ROTA TPS 315-90 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique

ID 816167

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Perçage: 90 mm
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 140 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Hauteur mandrin: 158 mm
  • Poids: 82 kg
톱니 1/16" x 90°
최대 고정력(6바 기준) [kN] 140.0
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
죠당 스트로크 [mm] 5.0
중량 [kg] 82.0

제공 범위
파워 선반 척, 스터드, T-너트, 직선형 피팅, 엘보우 유니언, 조립 툴, 사용 설명서(상부 죠 미포함)