SCDR 81x43x12
標準真空クランピング技術用アクセサリー
ID 1500118
標準真空クランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- シーリングフレーム
- 吸着面が 80 × 40 mm の吸盤に対応
- 寸法: 81 x 43 x 12 mm
- 重量: 0.01 kg
技術的詳細
| 长度 [mm] | 81.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 43.0 |
| 高度 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.01 |
标配范围
密封机架