SBS-G-C2 260
Acessórios para placas de torno padrão
N.º de identificação 8705191
Acessórios para placas de torno padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Bucha de centralização fechada
- Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
- Adequado para: ROTA NC plus 2 260-86
- Peso: 0.8 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 86.0 |
|---|---|
| B [mm] | 38.0 |
| K | M16x1.5 |
| Poids [kg] | 0.8 |