SSH-VL SW19-420
Accessories lathe chucks standard
ID 8705475
Příslušenství standardních sklíčidel
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dlouhý hranatý spouštěcí klíč
- Pro ruční aktivaci ručních sklíčidel SCHUNK
- Dlouhá verze
- Vhodné pro: ROTA-S plus 400, 500
- Velikost klíče: 19
- Délka: 420 mm
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Technical details
| Čtvercová zásuvka | 19.0 |
|---|---|
| Délka [mm] | 420.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.0 |