NSL3 turn 570-5
Estações de fixação
ID 1323584
Estação de fixação padrão
- NSE3 138 de 5 vias
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Para aplicações de torneamento em centros de fresagem/torneamento
- Função turbo
- Dimensões: Ø570 x 79 mm
- Força de tração: 40 kN
- Força de tração com turbo: 140 kN
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Precisão de concentricidade: < 0.02 mm
- Velocidade de rotação máx.: 1400 1/min
- Peso: 93 kg
技術的詳細
| Diâmetro [mm] | 570.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 40.0 |
| Força de tração com turbo [kN] | 140.0 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de concentricidade [mm] | < 0.02 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 1400.0 |
| Peso [kg] | 93.0 |
Escopo de fornecimento
Estação de fixação, parafusos de montagem, pinos de centralização, pinos de ajuste, porcas em T, acoplamento de bloqueio, parafusos de olhal, manual de operação; sem pinos de aperto