arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AGE-S-XYZ-125-P Abbildung ähnlich

AGE-S-XYZ-125-P

Ausgleichseinheit XYZ

Ident.-Nr. 324529

Ausgleichseinheit XYZ AGE-S, Baugröße: 125, mit Verriegelung

  • Ausgleichsweg XY: ± 7 mm
  • Ausgleichsweg Z: 12 mm
  • Werkstückgewicht: 18 kg
  • Kolbenkraft Positionsspeicher: 1700 N
  • Kraft Fz max.: 220 N
  • Kraft Fd max.: 850 N
Compensação XY [mm] ± 7
Compensação Z [mm] 12.0
Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] 18.0
Peso de manuseio recomendado, horizontal [kg] 11.0
Força de bloqueio [N] 1100.0
Força do pistão com memória de posição [N] 1700.0
Força máxima radial, armazenamento de posição [N] 198.0
Força do pistão Z [N] 1200.0
Min. força da mola [N] 360.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.1
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-125-6-M10
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-125-6-M10
Peso [kg] 7.4
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Comprimento X [mm] 175.0
Largura Y [mm] 160.0
Altura Z [mm] 110.0
Momento Mx máx. [Nm] 55.0
Momento My máx. [Nm] 55.0
Momento Mz máx. [Nm] 55.0
Força Fz máx. [N] 220.0
Força máxima Fd [N] 850.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Sistema de guia
guias lineares robustas

Monitoramento
Bloqueio e desbloqueio XY através de um interruptor magnético e curso Z através de um interruptor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses