TCU-P-080-3-MV
N.º de identificação 324792
- Peso da peça: 6 kg
- Força Fz máx.: 70 N
- Força Fd máx.: 1500 N
Detalhes técnicos
| Bloqueio | com bloqueio |
|---|---|
| Dureza do elastômero [Shore] | 68.0 |
| Deflexão X [°] | ± 1 |
| Deflexão Y [°] | ± 1.5 |
| Deflexão Z [°] | ± 2 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | -10.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 90.0 |
| Momento de bloqueio Mx [Nm] | 4.0 |
| Momento de bloqueio Meu [Nm] | 3.0 |
| Momento de bloqueio Mz [Nm] | 6.0 |
| Força de bloqueio Fz [N] | 70.0 |
| Força máxima Fd [N] | 1500.0 |
| Conexão direta com* | PGN-plus 80 |
| Comprimento X [mm] | 42.0 |
| Largura Y [mm] | 63.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 30.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 12.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 40.0 |
Dimensões e cargas máximas
Deflexão
Carregar gráfico
Deflexão máxima
Dimensões e cargas máximas
As forças e torques são valores máximos quando destravados e podem ocorrer simultaneamente. Quando travado, somente as cargas causadas pelo peso e aceleração são permitidas.
Deflexão
Deflexão (fa) dependente do comprimento (L) até o centro de gravidade
Carregar gráfico
- Eixo X:
- Máx. distância
- Eixo Y:
- Máx. manuseio de peso
Deflexão máxima
Deflexão (fa) dependente do comprimento (L) até o centro de gravidade
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Material
Material elastômero
Carcaça
Liga de alumínio
Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô
Garantia
24 meses