arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OPS-200 Illustrazione simile

OPS-200

ID 321140

Sensore anticollisione e di sovraccarico OPS, Dimensioni: 200, Ripristino: manuell

  • Deviazione rotatoria: ± 360 °
  • Forza Fd max.: 7000 N
Deviazione assiale [mm] 9.5
Deviazione angolare [°] ± 4
Deviazione rotatoria [°] ± 360
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 90.0
Forza max. Fd [N] 7000.0
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.05
Sensibilità [mm] 0.3
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Peso [kg] 7.0
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 200.0
Altezza Z [mm] 90.0
Coppia Mx max [Nm] 430.0
Coppia My max. [Nm] 430.0
Coppia Mz max [Nm] 450.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi