arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SWO-ML12R-A Similar a la imagen

SWO-ML12R-A

Módulo de paso eléctrico

ID 1426576

Módulo de paso eléctrico SWO-E, Tamaño: ML12, Adaptador de cambio rápido, Lado del adaptador

  • Número de señales eléctricas: 12
Adecuado en Adaptador de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos S7*
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.045
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Número de pines 12.0
Corriente nominal [A] 1.0
Corriente directa [V DC] 48.0
Conexión eléctrica Conector hembra M12, con codificación A, 12 polos
Salida de la conexión eléctrica tangencial
Propiedades especiales -
*El esquema de conexión de tornillos solo es adecuado para SWS-007, no para SWS-011
Módulos de conducción con salida de cable a la izquierda bajo consulta.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.