SWO-RK19-A
Modulo elettrico passante
ID 9965783
Modulo elettrico passante SWO-E, Dimensioni: RK19, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore
- Numero dei passanti elettrici: 19
技術的詳細
| Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Segnale |
| Peso [kg] | 0.19 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Numero di contatti pin | 19.0 |
| Corrente nominale [A] | 3.0 |
| Corrente alternata [V AC] | 150.0 |
| Collegamento elettronica | Presa a cappuccio filettato Intercontec M23 |
| Presa di collegamento elettrico | Radiale |
| Proprietà speciali | - |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.