arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CPS 041-K

CPS 041-K

ID 1619573

Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 041, Cabezal de cambio, neumática

  • Detección de bloqueo: opcional
  • Número de pasos de fluido: 6
  • Fuerza Fz máx.: 5650 N
Modelo Versión estándar
Detección de bloqueo opcional
Fuerza de enclavamiento [N] 5600.0
Fuerza por muelle (émbolo de funcionamiento) [N] 47.0
Precisión de repetición [mm] 0.015
Peso [kg] 1.4
Distancia máxima al bloquear [mm] 3.0
Número de pasos neumáticos 6x G3/8"
Número de pasos neumáticos 4x G1/8"
Conexión principal, bloqueo/desbloqueo G1/8"
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 2
Desviación angular máx. admisible XY [°] ± 1
Desviación angular máx. admisible Z [°] ± 2
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.5
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Esquema de conexión de los tornillos J
Tiempo de apertura [s] 0.1
Tiempo de cierre [s] 0.1
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 46.0
Caudal a 6 bar (por conducción) 1.400 l/min (G3/8")
Caudal a 6 bar (por conducción) 650 l/min (G1/8")
Momento dinámico máx. Mx [Nm] 350.0
Momento dinámico máx. My [Nm] 350.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 350.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 1050.0
Momento estático máx. My [Nm] 1050.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 1050.0
Fuerza Fx máx. [N] 8000.0
Fuerza Fy máx. [N] 8000.0
Fuerza Fz máx. [N] 5650.0
Fuerza Fx máx. dinámica [N] 2700.0
Fuerza Fy máx. dinámica [N] 2700.0
Fuerza Fz máx. dinámica [N] 1900.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。

自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)

メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能

ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって