arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CPS 076-K-S

CPS 076-K-S

ID 1613287

Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 076, Cabezal de cambio, neumática

  • Detección de bloqueo: integrada
  • Número de pasos de fluido: 5
  • Fuerza Fz máx.: 12000 N
Modelo Versión estándar
Detección de bloqueo integrada
Fuerza de enclavamiento [N] 12000.0
Fuerza por muelle (émbolo de funcionamiento) [N] 104.0
Precisión de repetición [mm] 0.015
Peso [kg] 2.6
Distancia máxima al bloquear [mm] 2.0
Número de pasos neumáticos 5x G3/8"
Conexión principal, bloqueo/desbloqueo G1/8"
Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] ± 1
Desviación angular máx. admisible XY [°] ± 0.7
Desviación angular máx. admisible Z [°] ± 1
Conexión del lado del robot ISO 9409-1-125-6-M10
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.5
Presión de trabajo máx. [bar] 7.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Esquema de conexión de los tornillos 2 x J
Tiempo de apertura [s] 0.1
Tiempo de cierre [s] 0.3
Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] 91.0
Caudal a 6 bar (por conducción) 1.400 l/min (G3/8")
Momento dinámico máx. Mx [Nm] 800.0
Momento dinámico máx. My [Nm] 800.0
Momento dinámico máx. Mz [Nm] 1800.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 2400.0
Momento estático máx. My [Nm] 2400.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 5400.0
Fuerza Fx máx. [N] 23500.0
Fuerza Fy máx. [N] 23500.0
Fuerza Fz máx. [N] 12000.0
Fuerza Fx máx. dinámica [N] 7800.0
Fuerza Fy máx. dinámica [N] 7800.0
Fuerza Fz máx. dinámica [N] 4000.0

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Presión mínima
La presión mínima es la presión mínima necesaria para bloquear el sistema. Esta presión debe ejercerse siempre durante el funcionamiento.

Autorretención
El sistema automático de cambio de herramienta dispone de una función de autorretención que impide que la herramienta se caiga en caso de caída de presión. Es posible separar el cabezal de cambio y el adaptador de cambio accionando el émbolo neumáticamente.

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Principio de funcionamiento
bolas accionadas por émbolo con muelle integrado (para sostener la posición de bloqueo del émbolo)

Transmisión de medios
variable mediante la fijación de módulos de paso en función del tamaño de la unidad

Carcasa
La carcasa está compuesta de una aleación de aluminio anodizado duro altamente resistente. Los componentes funcionales están hechos de acero templado resistente a la corrosión.

Garantía
24 meses

Características de la vida útil
a petición