arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ERD 12-40-D-H-N Similar a la imagen

ERD 12-40-D-H-N

ID 331250

Unidad de giro en miniatura ERD, Tamaño: 12, eléctrico, paso neumático y eléctrico, Interfaz del sistema de medición de carrera: HIPERFACE®, Ángulo de giro: > 360 °, Posición central: programable libremente

  • Torque: 1.2 Nm
  • Corriente nominal: 1.09 A
  • Suministro de energía: 530 V
  • Clase de protección IP: 40
Angle of rotation [°] > 360
Nominal torque [Nm] 1.2
Peak torque [Nm] 3.6
Max. rotational speed [1/min] 600.0
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 0.011
Repeat accuracy [°] 0.01
Weight [kg] 1.8
Min. ambient temperature [°C] 10.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
IP protection class 40
Cleanroom class ISO 14644-1 2
Cleanroom class: ISO 14644-1 2015
Force Fx max. [N] 150.0
Force Fz max. [N] 150.0
Moment My max. [Nm] 2.5
Intermediate circuit voltage [V] 530.0
Nominal current [A] 1.6
Max. current [A] 5.1
Encoder system Codificador (absoluto)
Stroke measuring system interface HIPERFACE®
SIL certification no certificadas
Number of pneumatic feed-throughs 2.0
Max. operating pressure [bar] 6.0
Number of electrical feed-throughs 4.0
Max. voltage (DC) [V] 60.0
Max. current [A] 1.0
The peak torques serve as short-term drive reserves when accelerating and delaying.

Información general sobre la serie

Tiempos de giro
Los tiempos de giro son los periodos en los que el módulo se mueve entre posición de parada y posición de parada. Los retrasos causados por el PLC o el controlador de accionamiento no están incluidos y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los tiempos de ciclo. En dado caso, los tiempos de pausa deben contabilizarse en el tiempo de ciclo en función de la carga.

Diseño o cálculo de control
Se requiere un cálculo de control de la unidad seleccionada, ya que de lo contrario se produce una sobrecarga. Si necesita ayuda, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Precisión de repetición
La repetibilidad se define como la dispersión de la posición final tras 100 ciclos sucesivos de posicionamiento.

Condiciones ambientales
Los módulos están especialmente diseñados para su utilización en entornos limpios o poco contaminados. Tenga en cuenta que, la vida útil de los módulos puede acortarse debido al uso en condiciones ambientales difíciles y que SCHUNK, no asume ninguna clase de garantías.

Indicaciones de seguridad
Atención: ¡Campo magnético! Esto debe tenerse en cuenta, especialmente para personas con dispositivos médicos implantados, por ejemplo, marcapasos, audífonos, etc.

Corrientes nominales
Las corrientes nominales pueden ajustarse de modo continuo. Las indicaciones de la respectiva documentación del producto, deben respetarse para todas las corrientes por encima de la corriente nominal, hasta la corriente máxima.

Sala blanca ISO 14644-1:2015

Material de la carcasa
Aleación de aluminio, recubierto

Accionamiento
Par motor, 3 fases

Sistema de medición de la carrera
Sistema de medición de trayectoria absoluto, versión multigiro, con las interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2, y DRIVE-CLiQ (a través de EnDat 2.2 + convertidor de señal)

Controlador de accionamiento
Consulta de los ajustes de parámetros para los controladores de accionamiento de BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) y Siemens (Sinamics S120). Suministro de fichas técnicas del motor para otros controladores de accionamiento. Asistencia en la puesta en marcha bajo consulta.

Material suministrado
Juego de piezas adicionales con casquillos de centrado, información sobre seguridad (instrucciones específicas del producto disponibles en línea)

Garantía
24 meses