SRH-plus 20-S-M8
ID 359441
- フルードフィードスルーの数: 4
- 出力端の E 接続部のサイズ: M8
- トルク: 3 Nm
技術的詳細
| Drehwinkel [°] | 180 |
|---|---|
| Endlageneinstellbarkeit [°] | 3 |
| Drehmoment [Nm] | 3.0 |
| Schutzart IP | 67 |
| Eigenmasse [kg] | 2.2 |
| Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] | 60.0 |
| Schwenkzeit ohne Aufbaulast [s] | 0.4 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 3.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Durchmesser Anschlussschlauch | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Anzahl Fluiddurchführungen | 4.0 |
| Max. Druck in der Fluiddurchführung [bar] | 8.0 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Wiederholgenauigkeit [°] | 0.05 |
| Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse | 6.0 |
| Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse | M8 |
| Max. Spannung [V] | 24.0 |
| Max. Strom je Ader [A] | 1.0 |
| Max. Strom [A] | 1.0 |
| Länge X [mm] | 76.0 |
| Breite Y [mm] | 132.0 |
| Höhe Z [mm] | 133.6 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.4 |
| Max. Kraft axial Fz max. [N] | 800.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Max. zul. Massenträgheit J
Dimensionen und max. Belastungen
Die angegebenen Momente und Kräfte sind statische Werte und dürfen gleichzeitig auftreten. Die Drosselung muss immer vorgenommen werden, damit die Drehbewegung schlag- und prellfrei erfolgen kann. Ansonsten kann sich die Lebensdauer verringern.
Max. zul. Massenträgheit J
- X 軸:
- Schwenkzeit
- Y 軸:
- Massenträgheitsmoment
- X軸上部:
- Zyklen pro Stunde
Auslegung weiterer Einsatzfälle auf Anfrage.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Zentrierhülsen für Befestigung, Drosselventile, O-Ringe für Direktanschluss, Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage