arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SRH-plus 25-H-M8 Vergelijkbare illustratie

SRH-plus 25-H-M8

IDnr. 359351

Universele zwenkkop SRH-plus, Maatuitvoering: 25, pneumatisch, pneumatische en elektrische doorvoer, Schokdemperversie: hard, Rotatie hoek: 180 °, Eindpositie kan worden afgesteld: 3 °, Eindpositiedemping: Hydr. demper, met geïntegreerde elektrische doorvoer

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 4
  • Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt: M8
  • Koppel: 4.6 Nm
Rotatie hoek [°] 180
Eindpositie kan worden afgesteld [°] 3
Koppel [Nm] 4.6
IP-beschermklasse 67
Gewicht [kg] 2.6
Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] 88.0
Zwenktijd zonder belasting [s] 1.1
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Diameter van verbindingsslang 6 x 3.9 x 1.05
Aantal vloeistofdoorvoeren 4.0
Max. druk vloeistofdoorvoer [bar] 8.0
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid [°] 0.05
Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt 6.0
Maat elektrische aansluitingen krachtafneempunt M8
Max. spanning [V] 24.0
Max. stroom per draad [A] 1.0
Max. stroom [A] 1.0
Lengte X [mm] 86.8
Breedte Y [mm] 133.9
Hoogte Z [mm] 135.5
Moment Mx max. [Nm] 10.4
max. axiale kracht Fz max. [N] 800.0
Alle eenheden zijn ook verkrijgbaar in een FKM-versie. Neem voor informatie contact op met ons.

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。

特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。

停止位置でのトルク
停止位置前の最終的な角度 (約 2°) には、一つの駆動ピストンの力でのみ接近させることができます。このため、複動式モジュールの定格トルクは、この領域で使用可能な定格トルクの約半分のみです。外部ストッパーを使用すれば、停止位置でもフルトルクを供給することができます。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

標準的な状態
表示された技術データは、室温 20 °C および大気圧下におけるものです。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって