arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS Similar a la imagen

SRU-plus 20-S-90-3-4-M8-AS

Unidad de giro universal

ID 361307

Unidad de giro universal SRU-plus, Tamaño: 20, neumática, con kit de adaptación para interruptores de proximidad inductivos, Versión con amortiguadores: Velocidad, Ángulo de giro: 90 °, Posibilidad de ajuste de la posición final: 3 °, Posición central: Ninguna, con pasos de fluido, con pasos eléctricos

  • Número de pasos de fluido: 4
  • Tamaño de las conexiones eléctricas de salida: M8
  • Torque: 3 Nm
Amortiguación de fin de carrera Elastómero amortiguador
Ángulo de giro [°] 90
Posibilidad de ajuste de la posición final [°] 3
Torque [Nm] 3.0
Número de posiciones intermedias Ninguna
Clase de protección IP 67
Peso [kg] 2.05
Consumo de fluido (2 x ángulo nominal) [cm³] 36.0
Presión nominal de servicio [bar] 6.0
Presión de trabajo mín. [bar] 4.0
Presión de trabajo máx. [bar] 8.0
Diámetro del tubo de conexión 6 x 3.9 x 1.05
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Precisión de repetición [°] 0.05
Longitud X [mm] 158.9
Anchura Y [mm] 76.0
Altura Z [mm] 121.0
Momento My máx. [Nm] 10.4
Máx. fuerza axial Fz máx. [N] 800.0
Modelo con conductor de fluido sí
Número de pasos de fluido 4.0
Presión máx. del paso de fluido [bar] 8.0
Versión con pasos de señal eléctricos sí
Número de conexiones eléctricas de salida 6.0
Tamaño de las conexiones eléctricas de salida M8
Número de conductores 10.0
Tensión máx. [V] 24.0
Corriente máxima por cable [A] 1.0
Corriente máxima total [A] 1.0
Modelo con amortiguación de velocidad sí
Modelo con juego de montaje sí
Normativa para sala blanca ISO 14644-1 5
Categoría de sala blanca: ISO 14644-1 1999
Todas las unidades están disponibles también en versión FKM. Póngase en contacto con nosotros.

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end position for 100 consecutive cycles.

Pinion position
is always shown in the left end position. The pinion rotates from here to the right in clockwise direction. The arrow makes the direction of rotation clear.

Pinion screw connection diagram
When setting a swivel angle smaller than 90°, the left end stop must be completely turned in. This means that the left end position has a screw connection diagram on the pinion which is clockwise turned by 90° compared to the main view, which shows a swivel angle of 180°.

Customized angle of rotation
More swivel angles are available on request.

Torque in the end positions
Please note that the final angular degrees (approx. 2°) before the end position can only be approached using the force of a single drive piston. For this reason, double actuated modules only have about half the rated torque available in this area. An external stop can be used to provide the full torque even in the end positions.

Travel to the pneumatic middle position
is carried out using only half of the nominal torque.

Swiveling time
is the rotation time of pinion/flange around the nominal rotation angle. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not included and are to be considered when cycle times are calculated.

Standard conditions
The technical data shown refers to an environment of 20 °C and atmospheric pressure.

Housing material
Aluminum (extruded profile)

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
Double piston rack and pinion principle

Scope of delivery
Flow control valves, centering bushings, O-rings for direct connection, fitting screws (SRU-plus 63 only), assembly and operating manual with manufacturer’s declaration

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request