arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

중간 슬리브

Intermediate sleeve GZB-S

SCHUNK 중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 25mm의 다수의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 범용 중간 슬리브인 GZB-S는 냉각수 방수가 되는 버전 및 검증되고 혁신적인 주변 냉각수 채널이 있는 버전으로 판매됩니다.
두 가지 모두 SCHUNK 중간 슬리브의 우수한 이점을 제공하며, SCHUNK 툴홀딩 시스템 TENDO 및 TRIBOS와 모든 출시 가능 유압 확장 툴홀더에 사용할 수 있습니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 생산 시 뛰어난 다목적성
  • 구입 비용 절감
  • 툴 서비스 수명 연장
  • GZB-S KD

    GZB-S KD

    SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Universalzwischenbüchsen GZB-S gibt es in zwei Ausführungen: bewährt kühlmitteldicht und mit innovativer Peripheriekühlung. Beide sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar.
    시리즈 보기
    GZB-S PK

    GZB-S PK

    SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Universalzwischenbüchsen GZB-S sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO, TRIBOS und SINO-R sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. Die spezielle Düsengeometrie bei der Peripheriekühlung sorgt für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide.
    시리즈 보기
    IMS P-IMS

    IMS P-IMS

    SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Performance Zwischenbüchsen Tool Guard sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. Die spezielle Düsengeometrie bei der Peripheriekühlung sorgt für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide.
    시리즈 보기