SFL
Palette pivotante miniature
Unité de rotation à palette miniature pour tâches de rotation légères jusqu'à 180°
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 소형 디자인
정육면체에 가까운 형태의 디자인 때문에 여러 모듈의 병렬 설치 가능 - 선회각을 0-180°로 유연하게 조정 가능
다목적 범위에 적용 가능 - 회전 각도의 미세 조정
말단 위치의 민감한 조정 - 강력한 성능
유압 완충기가 있는 이형의 경우 더욱 큰 질량과 관성 처리 - 긴 수명 및 뛰어난 동기화
작동면의 기계가공 처리
옵션 및 특별 정보
- 혁신적인 백스톱 컨셉으로 인해 날개 선회 유닛 SFL의 말단 위치를 0~180° 사이에서 자유롭게 설정할 수 있습니다.
- 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. 표준 EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다. 롤링 베어링, 리니어 가이드 또는 충격 흡수 장치와 같은 구성품에는 식품 규격 윤활제가 제공되지 않습니다.