arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LDL

LDL

Vlakke lineaire as
Vlakke lineaire as met lineaire motor en profielrailgeleiding

Vantagens – Seus benefícios

  • Quase sem peças de desgaste
    Para longa vida útil e confiabilidade do sistema
  • Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento
    para comportamento de resposta flexível e alta precisão de posicionamento
  • Baixas oscilações e alta força de retenção
    para tempos de posicionamento mais curtos e estabilidade de processo
  • Motor integrado e sistema de medição no eixo
    minimiza a interferência de contornos e requisitos de espaço
  • Pode ser equipado com sistema de medição de curso absoluto
    Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação
  • Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
    portanto, uma alta produtividade é alcançada
  • Muitas variantes diferentes possíveis, por exemplo, corrediças longas
    para otimização especial exatamente na sua aplicação
  • Freio de retenção pneumático opcional como trava de haste
    para confiabilidade do processo durante o tempo de inatividade do sistema
  • Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
    com as interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CliQ para aplicações com altos padrões na área de segurança de máquinas

Opções e informações especiais

  • Sistema de transdutor modular
    O eixo linear (semelhante à ilustração) está disponível com três sistemas diferentes de medição de curso. O sistema de medição de curso incremental possui uma interface de 1Vss. Os sistemas de medição de curso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces: HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.
  • Freio de retenção pneumático
    Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com um freio de retenção. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente.
  • Outras corrediças do motor
    O eixo linear pode ser equipado com várias corrediças do motor ativo. Isso permite versäoes especiais e soluções de eixo personalizadas.
  • Sistema de codificador certificado
    Os sistemas de encoder com as interfaces HIPERFACE® (opcional) e DRIVE-CLiQ são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco para mais informações.
  • NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
    mediante consulta como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.