arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SLD Mini

SLD Mini

Axe linéaire à entraînement direct
Axe linéaire compact à entraînement direct pour l’automatisation de l’assemblage et les applications haute performance.

Avantages - Vos bénéfices

  • Longue durée de vie et grande fiabilité du système
    pratiquement aucune pièce d'usure
  • Réaction rapide et grande précision de positionnement
    absence de jeu mécanique entre les composants d'entraînement
  • réduit au minimum les contours de collision et l'encombrement
    grâce au moteur intégré et système de mesure dans l'axe
  • Moins d'efforts de programmation et gain de temps lors de la mise en service et du fonctionnement
    après équpement avec système de mesure absolu
  • Productivité élevée
    grâce à des propriétés dynamiques supérieures pour des temps de cycle plus courts
  • Préparé pour la certification UL
    pour une utilisation sur les marchés américain et canadien
  • pour des exigences élevées en matière de sécurité des machines et des personnes
  • En option sécurité fonctionnelle certifiée SIL2/PLd
    pour les applications avec des exigences élevées dans le domaine de la sécurité des machines
  • Axe spécifique à l'application
    grâce à diverses versions et options et à une configuration individuelle

Options et informations particulières

  • Transmetteur modulaire
    L'axe linéaire est disponible avec différents systèmes de mesure de course. Le système de mesure de position incrémentiel est avec une interface 1Vss. Les système de mesures absolus sont disponibles en option avec les interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ ou EnDat 2.2. Autres interfaces disponibles sur demande.
  • Frein d'arrêt pneumatique
    En option, l'axe linéaire peut être livré équipé d'un frein de maintien de sécurité. Ce frein de maintien est actionné par commande pneumatique. Sa fonction est activée dans un état non alimenté en air. Le frein de maintien est utilisé pour maintenir la position de l'axe linéaire dans une condition hors tension. Le frein de maintien est également adapté pour des applications dans le domaine de sécurité machines. N'hésitez pas à nous contacter.
  • Freins électriques sur tige
  • Chariots de moteur supplémentaires
  • Codeur certifié
    Les systèmes codeur HIPERFACE®, DRIVE-CLiQ, et EnDat 2.2 sont certifiés SIL2/PLd. Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées. N'hésitez pas à nous contacter.
  • Version avec graisse alimentaire (H1G)
    sur demande, comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.