arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CC ER 16 P Ø0.5-1 图片仅供参考

CC ER 16 P Ø0.5-1

ER 高精度筒夹

ID 23003585

CC ER 16 P Ø0.5-1, ER 高精度筒夹
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 用于夹持直径: Ø1
  • 直径: 1 mm
  • 长度 L1: 27.5 mm
  • 回转精度: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø1
D1 min. [mm] 0.5
D1 max. [mm] 1.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B