arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KMRS HSK 100 Abbildung ähnlich

KMRS HSK 100

Schlüssel für Kühlmittelrohre

ID 9799155

재고 있음
KMRS HSK 100, Llave para tubo de refrigerante
  • Para la interfaz: HSK 100
  • Diámetro: 16 mm
Para la interfaz HSK 100
D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 22.0
L1 [mm] 141.0
Peso [kg] 0.167