GZB-S KD
중간 슬리브, 냉각수 방수
SCHUNK 중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 여러 다양한 지름의 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 범용 중간 슬리브인 GZB-S는 입증된 냉각수 방수 및 혁신적인 주변 냉각수 채널이 있는 두 가지 버전으로 판매됩니다. 이 두 가지 버전 모두 SCHUNK 툴홀딩 시스템인 TENDO, TRIBOS, SINO-R 및 모든 표준 유압 확장 툴홀더에서 사용할 수 있습니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 용도를 최대로 다양화하고 비용을 최적으로 관리할 수 있음, 하나의 툴 홀더, 다양한 클램핑 직경
슬롯형 슬리브나 냉각수 방수 중간 슬리브를 적용하면 동일한 툴 홀더를 사용하여 다양한 툴 직경을 클램핑할 수 있습니다. - 2개 버전
최대 80bar 또는 주변 냉각 기능이 있는 냉각수 방지 - 이동식 중간 스톱
조정 가능한 중간 피스를 통한 다양한 길이 사전 조정 - 포괄적인 호환성
범용 중간 슬리브 GZB-S는 SCHUNK 툴홀딩 시스템 TENDO, TRIBOS, SINO-R과 모든 표준 유압 확장 툴홀더에 사용할 수 있습니다. - 0.003 mm 이하인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
옵션 및 특별 정보
- 제품이 열 수축 툴홀더에 적합하지 않음을 주의하십시오.