SCHUNK는 로봇 액세서리는 물론 그리핑, 터닝, 리니어 모듈에 대한 유도, 자기 및 광학 모니터링 센서의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 위치에 사용되는 간단한 비접촉 스위치 외에도 조정 가능한 히스테리시스와 2개의 조정 가능한 스위칭 포인트를 가진 프로그래머블 센서가 있습니다. 아날로그 출력이 있는 SCHUNK 센서는 여러 다른 위치 또는 다른 측정 절차에 적합합니다.
O sensor analógico APS-Z80 é usado para consultar a posição da castanha das garras SCHUNK. Ele detecta indutivamente o curso de um plano inclinado e devolve um sinal de saída contínuo.
O sensor magnético analógico MMS 22-A é usado para monitorar o status das garras SCHUNK. Ele detecta a aproximação de um ímã sem contato e retorna um sinal de saída contínuo.
O sistema FPS é usado para determinar até cinco posições de castanha de uma garra SCHUNK. Para isso, o sensor magnético do sistema FPS detecta um ímã instalado na garra. O sistema FPS pode ser ensinado em cinco áreas da garra e exibe digitalmente a área na qual a posição atual da castanha está localizada.
As chaves de proximidade indutivas são usadas para verificar o status atual dos componentes de automação. Eles são oferecidos pela SCHUNK nas versões IN e INK. A versão IN é conectável diretamente ou possui um cabo moldado com conexão do plugue. A versão INK é adequada para fiação direta. Tem um cabo moldado com uma extremidade aberta.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam os ímãs fixados dentro do componente sem contato. Além de outros dados de processo, o sensor emite o processo do campo magnético através da interface IO-Link.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o status dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um valor digital. O valor de comutação pode ser programado.
Os interruptores magnéticos ATEX são usados para monitorar o estado dos componentes de automação em atmosferas potencialmente explosivas. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e, acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital. O valor de comutação pode ser programado.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o status dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um valor digital. O valor de comutação pode ser programado.
Um interruptor magnético é usado para monitorar o estado dos componentes de automação. Eles detectam a aproximação de um ímã sem contato e acima de um determinado valor de comutação, emitem um sinal digital.
Interruptores reed são interruptores mecânicos que reagem à presença de campos magnéticos (ímãs). Eles são frequentemente usados como uma alternativa de baixo custo aos interruptores magnéticos eletrônicos.
Interruptores reed são interruptores mecânicos que reagem à presença de campos magnéticos (ímãs). Eles são frequentemente usados como uma alternativa de baixo custo aos interruptores magnéticos eletrônicos.
O sensor analógico BIP é usado para monitorar a posição da castanha das garras SCHUNK. Ele detecta indutivamente a posição do transdutor de posição e retorna um sinal de saída contínuo.
O testador de sensor SST permite o teste e ajuste rápidos de sensores indutivos, interruptores magnéticos e contatos reed. A energia necessária é fornecida por uma bateria composta de 9 V.
Para conectar muitos sensores SCHUNK (IN(K) / MMS(K) 22 / MMS(K)22-PI1 etc.), e coletar os respectivos sinais do sensor. Nas versões 2 vezes (V2), 4 vezes (V4) e 8 vezes (V8). Distribuidor de sensores V2-4P para conectar sensores MMS22-PI2 e MMS-P22 para dividir um conector M8 de quatro pinos em dois conectores M8 de três pinos.