arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSWS-A 64

BSWS-A 64

Sistema de troca rápida de castanhas

N.º de identificação 303022

Pino adaptador do sistema de troca rápida de castanhas BSWS-PGZN-plus, Tamanho: 64, Interface de dedo: PGN-plus 64

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
  • Comprimento: 15 mm
Peso [kg] 0.005
Número por ID 2.0
Adaptador de material BSWS 42CrMo4+QT
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 130.0
Torque de carga máximo permitido My [Nm] 29.0
Força máx. admissível Fx [N] 510.0
A regularidade em altura do BSWS-B é de +/- 0,05 mm e a precisão de substituição de uma castanha de sobrepor em conexão com o BSWS-A é de +/-0,02 mm.

Notas gerais sobre a série

Limites de carga
O momento de carga máximo permitido resultante do comprimento dos dedos, da força e das cargas resultantes de aceleração/torques não deve ser excedido. O mesmo se aplica ao máx. força admissível Fx. Independentemente disso, deve-se prestar atenção ao comprimento máximo permitido do dedo e os valores de carga permitidos para a garra usada.

Material do pino adaptador
Aço

Atuação
Manualmente com chave sextavada

Garantia
24 meses

Escopo de fornecimento
Base e adaptador separadamente em quantidades diferentes, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)